Termékek közzététele
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6/5 csillag4.6(20 vélemény)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Specifikáció
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCaravaggio-Read-Wall
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCaravaggio™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)206
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
Hasonló termékek