Termékek közzététele
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™
    Fritz Hansen

    Childrens Chair Grand Prix™

    Fritz Hansen is expanding the Children's Chairs series to now include the Ant™, the Grand Prix™, the Lily™ and the Series 7™ - the perfect introduction for the little ones to a lifetime of beautiful, long-lasting design. Sharing the same design expression as regular-sized Arne Jacobsen shell chairs, the iconic designs add a playful touch to the home or children’s room. USPs • A playful and versatile take on the design icons from Arne Jacobsen. • Integrates the children’s furniture with the same design expression as the regular sized models. • For parents looking to surround their little ones with beauty and organic shapes. • Adds a playful touch to the home and children’s room, as well as in a commercial setting. • All chairs are stackable across all designs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóChildrens-Prix
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportGrand Prix™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products