Termékek közzététele
Clam™ ø550 Pendant
Fritz Hansen

Clam™ ø550 Pendant

The seashell-inspired Clam™ pendant lamp in mouth-blown opal glass and brass, designed by Ahm & Lund, opens to reveal a luminescent pearl of light within. The contemporary design has a timeless aesthetic, illuminating spaces with mood-enhancing light. Clam™ takes its design cues from seashells that reveal a hidden pearl within. Emitting soft, ambient light from its light source within, the opal glass pendant is detailed with brass fittings for an elegant expression.
Specifikáció
  • Height: 54cm / 21.2" Width: 55cm/ 21.6" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóClam-550
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportClam™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)7.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
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
Hasonló termékek