Termékek közzététele
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóColumbus-Sunbed
  • TermékcsaládOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • TermékcsoportColumbus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30.5
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)76
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)16.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products