Termékek közzététele
Cutter Box High
Cutter Box High
Cutter Box High
    Fritz Hansen

    Cutter Box High

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCutter-Box-High
    • TermékcsaládIndoor Storage & Shelving
    • TermékcsoportCutter
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)36
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)3.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products