Termékek közzététele
Cutter Coat Rack 100
Fritz Hansen

Cutter Coat Rack 100

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCutter-Coat-Rack-100
  • TermékcsaládIndoor Storage & Shelving
  • TermékcsoportCutter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)12
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Másodlagos anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)2.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products