Termékek közzététele
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
    Fritz Hansen

    Essay™ Table CM21

    4.7/5 csillag4.7(27 vélemény)
    Essay™ is an exclusive table series in solid wood, created by Danish designer Cecilie Manz. The table consists of three elements - a tabletop and two bases - crafted in a simple, natural form. With its elegant look and flexible functionality, the table serves as the ideal gathering point in contemporary spaces.
    Specifikáció
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEssay-CM21
    • TermékcsaládTables
    • TermékcsoportEssay™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)64.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok