Termékek közzététele
Join™ FH61 Table
Fritz Hansen

Join™ FH61 Table

4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Specifikáció
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFH61
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportJoin™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)370
  • Szélesség (mm)1300
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products