Termékek közzététele
Stub Table
Fritz Hansen

Stub Table

4.1/5 csillag4.1(30 vélemény)
An elegant side table by Danish architect Mette Schelde integrates wood and glass seamlessly. Wood and glass merge smoothly within this unique table design. Inspired by landscapes of wood stumps, Stub (which means ‘stump’ in Danish) has a clear glass circle that floats around the base with no visible screws or mountings.
Specifikáció
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMS11
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportStub Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)445
  • Szélesség (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products