Termékek közzététele
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU
Plenum™ Cabin- JH1004MU
    Fritz Hansen

    Plenum™ Cabin- JH1004MU

    The Plenum™ by Jaime Hayon offers a sculptural and flexible solution for private conversations and informal meetings in large open spaces. It provides more opportunities for interactions while adding a distinct and appealing design element to the office. This versatile high-back sofa comes with a vast array of customisation possibilities as well as integrated screen and electrification options, making it suitable for creating private meeting areas in open spaces of different sizes.
    Specifikáció
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJH1004MU-Plenum-Cabin
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportPlenum™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)146
    • Szélesség (mm)243.5
    • Mélység (mm)179
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)120
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products