Termékek közzététele
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Specifikáció
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJH12_JH15
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportFri™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products