Termékek közzététele
Favn™ Sofa
Fritz Hansen

Favn™ Sofa

Derived from the Danish term for ’embrace’, the Favn™ sofa is a design collaboration between designer Jaime Hayon and Fritz Hansen. Its open and rounded curves are intended to appeal and invite – the perfect setting for relaxation, work and everything in-between.
Specifikáció
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJH3
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportFavn™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)880
  • Szélesség (mm)2210
  • Mélység (mm)930
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products