Termékek közzététele
Analog™ Table JH43
Fritz Hansen

Analog™ Table JH43

Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Specifikáció
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJH43
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportAnalog™ Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1050
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products