Termékek közzététele
KS13 - Little Friend™
Fritz Hansen

KS13 - Little Friend™

Little Friend™ table series by Kasper Salto offers flexible, multifunctional and portable solutions to the challenges of modern minimalistic working and living. It is perfect for a laptop as well as morning coffee.
Specifikáció
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKS13-Little-Friend
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportLittle Friend™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)51
  • Mélység (mm)37.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)3.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products