Termékek közzététele
N01™ N01 Chair
Fritz Hansen

N01™ N01 Chair

4.5/5 csillag4.5(15 vélemény)
Solid wood dining chair designed by nendo in collaboration with Fritz Hansen The N01™ chair is designed by nendo and is made of solid wood. The chair is available in solid beech and solid oak natural laqcuered and solid black laqcuered oak.
Specifikáció
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóN01
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportN01™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products