Termékek közzététele
PK20™ PK20-wicker Lounge chair
Fritz Hansen

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

3.9/5 csillag3.9(9 vélemény)
PK20™ is a laidback and elegant lounge chair. PK20 is built upon a flexible matt chromed spring steel frame. The original idea for the chair was to use the excess leather strips from the production of other leather furniture to optimize production. But the idea was rejected because the leather strips were too different, and currently is only the finest leather strips used. The PK20 version with a low back is part of the permanent collection at the Victoria and Albert Museum in London.
Specifikáció
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPK20-wicker
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportPK20™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagChromium Steel
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products