Termékek közzététele
PK31™ PK31 Lounge chair
Fritz Hansen

PK31™ PK31 Lounge chair

The PK31™ series is available as a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added.
Specifikáció
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPK31-1
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportPK31™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagChromium Steel
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products