Termékek közzététele
Lissoni™ Sofa
Fritz Hansen

Lissoni™ Sofa

4.1/5 csillag4.1(11 vélemény)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction. This Lissoni sofa model is wider and deeper than many standard two-seater sofas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPL112
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportLissoni™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)1980
  • Mélység (mm)920
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products