Termékek közzététele
Lissoni™ Sofa
Fritz Hansen

Lissoni™ Sofa

4.6/5 csillag4.6(22 vélemény)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The smaller two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction.
Specifikáció
  • The 2-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPL112S
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportLissoni™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)1680
  • Mélység (mm)920
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products