Termékek közzététele
Planner™ MC350 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC350 Table

4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Specifikáció
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPlanner-MC350
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportPlanner™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagMárvány
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products