Termékek közzététele
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
    Fritz Hansen

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3/5 csillag4.3(24 vélemény)
    The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
    Specifikáció
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRo-JH1
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportRo™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1130
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)970
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products