Termékek közzététele
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

The Ro™ Sofa was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ Sofa comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Specifikáció
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRo-JH120
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportRo™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1155
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products