Termékek közzététele
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6/5 csillag4.6(17 vélemény)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Specifikáció
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRo-JH2
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportRo™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1130
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products