Termékek közzététele
Selandia Table 180
Fritz Hansen

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSelandia-Table-180
  • TermékcsaládOutdoor Tables
  • TermékcsoportSelandia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)38.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products