Termékek közzététele
Let™ Lounge chair
Fritz Hansen

Let™ Lounge chair

3.7/5 csillag3.7(31 vélemény)
The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
Specifikáció
  • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSH200
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportLet™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)565
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products