Termékek közzététele
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
    Gala

    Ovalo Wash-basin 635x390

    4.3/5 csillag4.3(15 vélemény)

    Wash-basin without overflow.

    ÓVALO countertop, semi-recessed or over-counter wash-basin, with oval warm and clean lines that provide this piece a modern design. Without overflow. Without tap hole. Template to cut 61,2 x 36,2 cm.

    Specifikáció
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0432001
    • TermékcsaládOvalo
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)635
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
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
    Hasonló termékek