Termékek közzététele
Street Square WC pan 640x350 mm.
Street Square WC pan 640x350 mm.
    Gala

    Street Square WC pan 640x350 mm.

    Complete toilet set :
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, side inlet, fixed seat.

    Options: Low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, bottom left inlet, soft closing seat.

    WC pan for low cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító05120
    • TermékcsaládStreet Square
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)795
    • Szélesség (mm)640
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
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
    Hasonló termékek