Termékek közzététele
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
    Gala

    Street Square BTW 600x350

    Complete toilet set:

    BTW WC (back to wall) with low cistern and dual flush mechanism 4,5/3 litres for water saving. Optional soft-closing seat. P-trap, or S-trap with bend. Young and trendy aesthetics, with square and slightly rounded shapes.

    Specifikáció
    • Conversion bend needed for S-trap installation. 

      Conversion bend not needed for P-trap installation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító05160
    • TermékcsaládStreet Square
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)795
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
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
    Hasonló termékek