Termékek közzététele
Noble Wash-basin 600x500
Gala

Noble Wash-basin 600x500

Wash-basin with fixing kit.

Options: Pedestal.

65 cm wash-basin with a contemporary classic look. Installation options available: pedestal or wall-hung. Fixing kit included.

Specifikáció
  • Possible installation with pedestal or wall hung.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1204001
  • TermékcsaládNoble
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)207
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
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
Hasonló termékek