Termékek közzététele
Emma Square WC pan 540x360 mm.
Emma Square WC pan 540x360 mm.
Emma Square WC pan 540x360 mm.
    Gala

    Emma Square WC pan 540x360 mm.

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Wall support frame option available.

    Options: Fixed seat, soft closing seat, pull-out seat.

    Wall hung WC pan with pure shapes, assuming the balance between soft lines and cubic shapes that reflect modernity and elegance. Wall support frame option available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27172
    • TermékcsaládEmma Square
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)405
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
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
    Hasonló termékek