Termékek közzététele
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.

    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    Specifikáció
    • Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2726001
    • TermékcsaládEmma Square
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)615
    • Szélesség (mm)795
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
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
    Hasonló termékek