Termékek közzététele
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA BTW WC pan 60x36 cm.

    4.7/5 csillag4.7(23 vélemény)
    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Fixed seat, Soft closing seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    Specifikáció
    • BTW rimless WC pan with a square design and soft profiles. Dual trap.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3026001
    • TermékcsaládEmma Square
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)795
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
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
    Hasonló termékek