Termékek közzététele
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.
    Gala
    Archivált

    Emma Square Wash-basin base unit 800x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    EMMA SQUARE furniture unit, with soft and elegant shapes. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures.
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38176XX
    • TermékcsaládEmma Square
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)450
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units