Termékek közzététele
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Archivált

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Specifikáció
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3846800
    • TermékcsaládNura
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS