Termékek közzététele
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    Archivált

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    Specifikáció
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3846900
    • TermékcsaládNura
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)24
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS