Termékek közzététele
Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.
Gala
Archivált

Cosmo Single lever Wash-basin mixer. With high spout.

Single lever wash-basin mixer with high spout.

3/8” flexible connection hoses (50 cm).
Installation with up-down valve.

COSMO single lever Wash-basin mixer, with an impeccable style and a defined tubular design.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38880
  • TermékcsaládCosmo
  • TermékcsoportTaps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets