Termékek közzététele
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Specifikáció
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3997100
  • TermékcsaládLora
  • TermékcsoportTap Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)315
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)167
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets