Termékek közzététele
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Archivált

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38893
  • TermékcsaládCosmo
  • TermékcsoportTaps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets