Termékek közzététele
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.
    Gala
    Archivált

    Cosmo Concealed thermostatic bath/shower mixer.

    Concealed thermostatic bath / shower mixer (3 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38895
    • TermékcsaládCosmo
    • TermékcsoportTaps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets