Termékek közzététele
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

    4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)

    Extendible shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    Extendible shower column. The comprehensive product to cover any need. It includes extendible shower bar and a hand shower with an elegant and functional design.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the extendible shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Specifikáció
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - Extendible shower bar 40 cm. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3898300
    • TermékcsaládOnis
    • TermékcsoportTap Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures