Termékek közzététele
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Archivált

    Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.

    Single lever wash-basin with pop-up waste.

    Eco-friendly cartridge 3/8”
    Flexible connection hoses.
    Eco-friendly aerator with flow limiter.

    Excellent combination of design and functionality in the BALANCE single lever wash-basin mixer.
    It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that also allows energy savings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító39311
    • TermékcsaládBalance
    • TermékcsoportTaps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets