Termékek közzététele
Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.
Gala
Archivált

Balance Single lever bidet mixer. With automatic waste.

Single lever bidet mixer with pop-up waste.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.

BALANCE single lever bidet mixer, with refined cylindrical shapes.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39314
  • TermékcsaládBalance
  • TermékcsoportTaps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets