Termékek közzététele
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout

    Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Specifikáció
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3947600
    • TermékcsoportTap Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures