Termékek közzététele
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Specifikáció
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3993100
    • TermékcsaládMena
    • TermékcsoportTap Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures