Termékek közzététele
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set
    Gala

    CUBO 3987500 Single lever bath and shower mixer with shower set

    Single lever bath and shower mixer with shower set
    Specifikáció
    • Single lever bath andshower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3987500
    • TermékcsaládTap Fittings
    • TermékcsoportCUBO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures