Termékek közzététele
GADEA Single lever basin mixer with high spout
Gala

GADEA Single lever basin mixer with high spout

Single lever basin mixer with high spout
Specifikáció
  • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3988100
  • TermékcsaládTap Fittings
  • TermékcsoportGADEA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures