Termékek közzététele
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
    Gala

    ODRA 3995000 Single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Specifikáció
    • Simple, clean and minimalistic lines, which provide a modern style making the most of space. Suggested optional accessories: - 39136 Round overhead rain shower Ø 20 cm with limescale protection ‘easy clean’ - 39158 Cylindrical wall arm - 48355 Ergonomic Ø 10 cm hand shower with limescale protection “easy clean” 3 functions - 39200 Water inlet and hand shower holder - 39746 170 cm flexible shower hose
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3995000
    • TermékcsaládTap Fittings
    • TermékcsoportODRA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets