Termékek közzététele
Mid Washstand 450x450, wall-hung
Mid Washstand 450x450, wall-hung
    Gala

    Mid Washstand 450x450, wall-hung

    4.2/5 csillag4.2(11 vélemény)

    Wash-stands 45 x 45 cm with overflow and fixing kit.

    Elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accesorias, the new trend of slim walls in vitreous china.

    Specifikáció
    • Wall-hung installation

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4008001
    • TermékcsaládMid
    • TermékcsoportWash-basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures