Termékek közzététele
Pro WC System Compact.
Gala
Archivált

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Specifikáció
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5547001
  • TermékcsaládPro
  • TermékcsoportWC System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1140
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures