Termékek közzététele
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8/5 csillag4.8(20 vélemény)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító823567
  • TermékcsaládCRISTAL
  • TermékcsoportOne-piece WC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)710
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets